Schneider-Electric
 
VW3E1143R250 image- distributeur
VW3E1143R250
cable moteur sh a lxm, m2 3, 1,5mm2, ul,
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 62
Lexium 52
Lexium STS
Compatibilité produit LXM 62 servo variateur
LXM 52 servo variateur
SH3055.P...
SH3070.P/M...
SH3100.P/M...
SH31401M...
MH3070.P...
MH3100.P...
Type de connecteur M23
Matière Métal
Destination d'accessoire / de pièce détachée Frein de maintien
Capteur de température
Alimentation puissance
Section de câble 1,5 mm²
Longueur de câble 25 m
Poids du produit 6,307 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie