Schneider-Electric
 
VW3E1147R050 image- distributeur
VW3E1147R050
CABLE HYBRIDE CM VERS DB4 D0, UL, 5,0M
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit PacDrive 3
Type de produit ou équipement Câble
Complémentaires
Compatibilité de gamme Lexium 62
Compatibilité produit LXM 62 module connexion
LXM 62 boîte de distribution
Type de câble Câble moteur blindé
Type de connecteur RJ45
D20 ,droit shape
Destination d'accessoire / de pièce détachée Bus CC 24 V
Connecteur pour la fonction safe torque off
Longueur de câble 5 m
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie