Schneider-Electric
 
VW3M5D1FR30 image- distributeur
VW3M5D1FR30
Lexium - Cable moteur 3m binde 0,8 2mm2, bch2 frei
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Lexium 28
Type de produit ou équipement Câble de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées Cordon puissance pré câblé
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de connexion
Compatibilité produit Servo moteur BCH2 à 50 W (40 mm) (avec frein)
Servo moteur BCH2 à 100 W (40 mm) (avec frein)
Servo moteur BCH2 à 200 W (60 mm) (avec frein)
Servo moteur BCH2 à 400 W (60 mm) (avec frein)
Servo moteur BCH2 à 400 W (80 mm) (avec frein)
Servo moteur BCH2 à 750 W (80 mm) (avec frein)
Destination d'accessoire / de pièce détachée Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme Lexium 28
Longueur de câble 3 m
Complémentaires
Raccordement électrique Extrémité libre pour côté servo variateur
Connecteur - Molex 6-pin pour côté servo moteur
Jauge AWG 6 AWG 18
Poids du produit 0,3 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Sans PVC Oui