Schneider-Electric
 
VZ219C- distributeur
VZ219C-20BP07
Vanne 2 voies aiton à compression PN16 DN20 Kv2,5 course 5,5mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Valve
Type de vanne Zone
Application Ventilo-convecteur
Plafond rafraîchissant
Unité terminal
Compatibilité moyenne Glycol 25 %
Glycol 30 %
Eau
Glycol 50 %
Configuration de la vanne 2 voies
Type de connexion de vanne Compression
Taille du corps 20 mm (3/4 in)
Taille du tuyau 20 mm
Caractéristique de débit Pourcentage égal
Coefficient de débit 2,5 kvs
2,89 cv
Classe de pression PN16
Pression fluide max delta P service silencieux 62,05 kPa
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale 255,1 kPa
Plage de réglage vanne de régulation 50:1
Fuite de siège Port A: classe IV-S1 (0,005 %)
Mouvement de la tige Linéaire
Matière de finition Laiton
Matière du corps Laiton
Matière de la tige En acier inoxydable AISI 303
Matière du joint du siège Port A:EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Matière du joint de tige EPDM (monomère d'éthylène propylène diène)
Région cible Europe
Asie Pacifique
Australie
Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit