Schneider-Electric
 
XALK178EH7 image- distributeur
XALK178EH7
Harmony - boite arrêt d'urgence jaune - bouton rouge rotation - 1NO+1NC
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XALK
Type de produit ou équipement Poste de commande complet
Nom de l'appareil XALK
Destination du produit Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Application de la boîte pendante Fonction d'arrêt d'urgence
Fonction coupure d'urgence
Couleur de la base du boîtier Gris clair (RAL 7035)
Couleur du capot Jaune (RAL 1021)
Matière Polycarbonate
Profil du dispositif de commande 1 bouton-poussoir coup de poing
Description des opérateurs Rouge sans repérage 1 "F" + 1 "O"
Remise à zéro Tourner pour déverrouiller
Composition de la boîte de commande 1 bouton-poussoir Ø 40 mm coup de poing, rouge 1 "O" + 1 "F" non marqué marquage
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Complémentaires
Entrée de câble 1 masque pour entrée de câble 0…14 mm
2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0…12 mm
Poids du produit 0,194 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Ouverture positive Avec se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix K
Course d'actionnement 1,5 mm (état électrique modifié par "O")
2,6 mm (état électrique modifié par "F")
4,3 mm (course totale)
Force d'actionnement 44 N état électrique modifié par "O" + "F"
Endurance mécanique 300000 cycle
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout se conformer à EN/CEI 60947-1
Couple de serrage 0,8…1,2 N.m se conformer à EN/CEI 60947-1
Forme de la tête de vis Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
Transversal compatible avec pozidriv n°1 tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
Matière des contacts Alliage d'argent (Ag/Ni)
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ith] courant thermique conventionnel 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15, 2 A à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 3 A à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, AC-15, 4 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,2 A à 110 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
1000000 cycle, DC-13, 0,5 A à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Fiabilité électrique Λ < 10exp(-6) à 5 V, 1 mA se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) à 17 V, 5 mA se conformer à EN/CEI 60947-5-4
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67
IP69
IP69K
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK03 conforme à EN 50102
Normes EN/ISO 13850
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CEI 60364-5-53
EN/CEI 60204-1
EN/CEI 60947-5-5
EN/CEI 60947-1
JIS C 4520
EN/CEI 60947-5-4
Certifications du produit CSA
listé UL
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.