|
|
|
XAPM24
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - sans perçage
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2022
|
|
Fin des services standard JUIL. 28, 2022
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande vide moulé sous pression
|
Nom de l'appareil
|
XAPM
|
Taille plateau avant produit
|
80 x 130 mm
|
Profondeur utilisable
|
74,5 mm
|
Nombre de trous
|
Non percé
|
Couleur de la base du boîtier
|
Bleu
|
Couleur du capot
|
Bleu
|
Matière
|
Alliage de zinc
|
Entrée de câble
|
1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
|
Montage du produit
|
Montage encastré
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à NF C 20-010
IP69K
|
Complémentaires
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
|
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC
|
Oui
|
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Communication environnementale
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|
|