Schneider-Electric
 
XAPM2602 image- distributeur
XAPM2602
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - métallique - perçages
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAP
Type de produit ou équipement Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil XAPM
Destination du produit Pour unités de contrôle et de signalisation Ø 30,5 mm
Taille plateau avant produit 80 x 130 mm
Profondeur utilisable 74,5 mm
Nombre de trous 2 découpes
Couleur de la base du boîtier Bleu
Couleur du capot Bleu
Matière Alliage de zinc
Entrée de câble 1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
Montage de l'appareil Encastré
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à NF C 20-010
IP69K
Complémentaires
Nombre de rangées verticaux 1
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises