Schneider-Electric
 
XAPM44H29 image- distributeur
XAPM44H29
Harmony XAPM - boîte à boutons vide - alliage de zinc - sans ouverture
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XAP
Type de produit ou équipement Poste de commande vide moulé sous pression
Nom de l'appareil XAPM
Taille plateau avant produit 80 x 220 mm
Profondeur utilisable 74,5 mm
Nombre de trous Non percé
Couleur de la base du boîtier Bleu
Couleur du capot Bleu
Matière Alliage de zinc
Entrée de câble 1 trou sans obturateur pour presse-étoupe ISO 429248, capacité de serrage: 25 mm
Montage du produit Montage encastré
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Complémentaires
Poids 1,41 kg
Environnement
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises