|
|
|
XAPO4604
Boite métal vide orange - M25 x1 - 4 trous 30 mm - 80x220x77 mm
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Harmony XAP
|
Type de produit ou équipement
|
Poste de commande vide moulé sous pression
|
Nom de l'appareil
|
XAPO
|
Destination du produit
|
Pour unités de commande et signalisation Ø 30 mm
|
Taille plateau avant produit
|
80 x 220 mm
|
Profondeur utilisable
|
74,5 mm
|
Nombre de trous
|
4 découpes
|
Couleur de la base du boîtier
|
Orange (RAL 2008)
|
Couleur du capot
|
Orange (RAL 2008)
|
Matière
|
Zinc moulé sous pression
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Degré de protection IP
|
IP65 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
|
Complémentaires
Nombre de rangées verticaux
|
1
|
Nombre de rangées horizontales
|
4
|
Dimensions de la découpe
|
Ø 30 mm
|
Type de station de contrôle
|
Métal
|
Entrée de câble
|
1 x presse-étoupe se conformer à ISO
|
Type de filetage
|
M25 x 1,5
|
Largeur hors tout CAO
|
80 mm
|
Hauteur hors tout CAO
|
220 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
77 mm
|
Poids du produit
|
1,38 kg
|
Environnement
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe I se conformer à CEI 61140
|
Tenue aux chocs IK
|
IK07 se conformer à CEI 62262
|
Résistance aux agents chimiques
|
Un traitement spécial peut être obtenu sur demande
|
Certifications du produit
|
EAC
|
Durabilité de l'offre
|
|