Matière de l'embase de fixation
|
Zamak
|
Diamètre de fixation
|
22 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Hauteur
|
30 mm
|
Largeur
|
46,2 mm
|
Profondeur
|
72 mm
|
Poids du produit
|
0,117 kg
|
Montage de l'appareil
|
Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm +/- 0,2 mm se conformer à CEI 60947-1
|
Entraxe de fixation
|
>= 30 x 40 mm (support) - épaisseur: 1…6 mm
|
Profondeur d'encastrement
|
58 mm
|
Marquage
|
Ex tb IIIC Db
II 2 GD
Ex db eb mb IIC Gb
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Vert
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Capuchonné (silicium transparent)
|
Description des contacts
|
1 NO
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
|
Ouverture positive
|
Sans
|
Course d'actionnement
|
1,657 mm (point d'engagement)
4,622 mm (point changement d'état)
4,452 mm (course totale)
|
Force d'actionnement
|
3,962 N
|
Endurance mécanique
|
5000000 cycle
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
Couple de serrage
|
0,8…1,2 N.m se conformer à CEI 60947-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
415 V
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
1,9 A à 380 V, AC, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 240 V, AC, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
6 A à 120 V, AC, A600 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
2,87 A à 24 V, DC, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
Source lumineuse
|
DEL integral
|
[Us] tension d'alimentation
|
24...254 V CA/CC
|
Consommation électrique
|
2...10 mA
|
Durée de vie
|
100000 H
|