Schneider-Electric
 
XB5AD912R10KC0 image- distributeur
XB5AD912R10KC0
Harmony XB5 - potentiomètre complet - Ø22 - col grise - raccordement sur bornier
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Potentiomètre
Nom de l'appareil XB5
Type de tête Standard
Présentation du produit Produit complet
Complémentaires
Matériau de la collerette Plastique gris
Diamètre de fixation 22 mm
Produits compatibles Arbre de Ø 6 mm
Vente par quantité indivisible 1
Largeur hors tout CAO 30 mm
Hauteur hors tout CAO 42 mm
Profondeur hors tout CAO 82 mm
Poids 0,048 kg
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK IK03 conforme à CEI 50102
Normes CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 60947-1
Certifications du produit BV
CSA
listé UL
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Profil de l'unité de commande Bouton à molette, avec (blanc)
[Us] tension d'alimentation <= 30 V CA
<= 42 V CC
Puissance nominale en W 1 W à 70 °C
Précision de la résistance interne de conversion +-10%
Caractéristique du potentiomètre Linéaire
Endurance mécanique 50000 cycle
Valeur ohmique 10000 Ohm
Matière Cermet
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Groupe principal Potentiomètre
Groupe de produits Potentiomètre à molette
Couleur du marquage Blanc