Schneider-Electric
 
XB5AV9B4 image- distributeur
XB5AV9B4
Harmony XB5 - voyant lumineux DEL - Ø22 - rouge - alim transfo 550V - vis étrier
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB5
Type de produit ou équipement Voyant lumineux
Nom de l'appareil XB5
Matériau de la collerette Plastique gris foncé
Matière de l'embase de fixation Plastique
Type de tête Standard
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 1
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Couleur de la capsule Rouge
Info supplémentaire de l'unité de commande Avec lentille normale
Source lumineuse LED protégée
Culot de lampe Tout LED
Couleur de la source lumineuse Rouge
[Us] tension d'alimentation 550...600 V CA à 60 Hz
Présentation du produit Produit complet
Complémentaires
Largeur hors tout CAO 40 mm
Hauteur hors tout CAO 45 mm
Profondeur hors tout CAO 101 mm
Poids 0,133 kg
Tenue au nettoyage haute pression 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à EN/CEI 60947-1
[Ui] tension assignée d'isolement 600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
Type de signalisation Fixe
Limites de la tension d'alimentation 564…586 V CA
Durée de vie 100000 H à la tension nominale et à 25 °C
Tenue aux ondes de choc 1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -40…55 °C
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
IP69 se conformer à CEI 60529
IP69K se conformer à ISO 20653
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Tenue aux chocs IK IK05 conforme à CEI 50102
Normes EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 60947-1
EN/CEI 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit CSA
listé UL
Tenue aux vibrations 2 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 15 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux transitoires rapides 2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés 10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
Tenue aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
Emission électromagnétique Classe B se conformer à CEI 55011
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui