Gamme de produit
|
Harmony XB5
|
Type de produit ou équipement
|
Voyant lumineux
|
Nom de l'appareil
|
XB5F
|
Matériau de la collerette
|
Plastique blanc
|
Matière de l'embase de fixation
|
Plastique
|
Type de tête
|
Collerette affleurante
|
Diamètre de fixation
|
30,5 mm
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Forme de la tête de l'unité de signalisation
|
Rond
|
Couleur de la capsule
|
Blanc
|
Info supplémentaire de l'unité de commande
|
Avec lentille normale
|
Source lumineuse
|
LED protégée
|
Culot de lampe
|
Tout LED
|
Couleur de la source lumineuse
|
Blanc
|
[Us] tension d'alimentation
|
230...240 V CA à 50/60 Hz
|
Présentation du produit
|
Produit complet
|
Hauteur
|
42 mm
|
Largeur
|
36,6 mm
|
Profondeur
|
55 mm
|
Description des bornes ISO n°1
|
(X1-X2)PL
|
Poids du produit
|
0,038 kg
|
Tenue au nettoyage haute pression
|
7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout se conformer à CEI 60947-1
Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 2,5 mm² sans embout se conformer à CEI 60947-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
4 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Type de signalisation
|
Fixe
|
GCR BRIDGE
|
XB5FVCUST05
|
Limites de la tension d'alimentation
|
195…264 V CA
|
Consommation électrique
|
14 mA
|
Durée de vie
|
100000 H à la tension nominale et à 25 °C
|
Tenue aux ondes de choc
|
1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
|
Traitement de protection
|
TH
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 60536
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Tenue aux chocs IK
|
IK03 conforme à CEI 50102
|
Normes
|
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60947-1
CEI 60947-5-4
CEI 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Certifications du produit
|
listé UL
CSA
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 12…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
30 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux transitoires rapides
|
2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
|
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
|
10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
|
Compatibilité électromagnétique
|
Décharge électrostatique - test level: 6 kV (sur le contact (parties métalliques)) conforming to CEI 6100-4-11
Décharge électrostatique - test level: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation)) conforming to CEI 6100-4-11
Émission électromagnétique classe B conforming to CEI 55011
|
Tenue aux décharges électrostatiques
|
6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à CEI 6100-4-11
8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à CEI 6100-4-11
|
Emission électromagnétique
|
Classe B se conformer à CEI 55011
|