Puissance consommée max en W
|
1 mW
|
Nombre de canaux
|
1
|
Technique de modulation
|
O-QPSK
|
Bande passante
|
5 MHz
|
Gain de l'antenne
|
0 dBi
|
Hauteur hors tout CAO
|
144 mm
|
Largeur hors tout CAO
|
56 mm
|
Profondeur hors tout CAO
|
38 mm
|
Poids du produit
|
0,15 kg
|
Force de traction
|
45…1000 N
|
Robustesse mécanique
|
Résistance de décharge 1000 mm se conformer à EN/CEI 60068-2-32
|
Normes
|
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60947-1
|
Certifications radio
|
ANATEL
ARIB T66
FCC
ICASA
RSS
SRRC
|
Protocole de port de communication
|
Zigbee green power à 2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
|
Portée maximale
|
100 m dans champ libre
25 m émetteur en boîtier plastique de type XALD et récepteur en coffret métallique
300 m émetteur boîtier type XALD, récepteur en coffret métal et usage antenne relais
|
Temps d'acquisition
|
2 ms
|
Temps de réponse
|
< 2 ms
|
Puissance d'émission
|
3 mW
|
Mode de fixation
|
Par vis: 1,8…2,2 N.m
|
Mode d'installation
|
Entre 2 cordes
Montage sur panneau
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Humidité relative
|
95 % à -25…70 °C sans condensation
|
Degré de protection IP
|
IP66 se conformer à CEI 60529 (à l'extérieur)
|
Tenue à l'environnement NEMA
|
NEMA 4X pour extérieure installation
|
Tenue aux chocs IK
|
IK05 conforming to CEI 50102
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
25 gn (durée = 6 ms) pour 6000 chocs se conformer à CEI 60068-2-27
30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
5 gn (f= 11…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation))
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (sur le contact (parties métalliques))
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...2000 MHz)
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 3 V/m (80…2700 MHz, distance = 20 m)
Immunité des environnements industriels
Émission rayonnée
|
Certifications du produit
|
UL
C-Tick
BT 2006/95/EC
CSA
GOST
CCC
|
Règlement Européen
|
1999/5/CE - directive R&TTE
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
|