Schneider-Electric
 
XB6EAD232P image- distributeur
XB6EAD232P
Harmony XB6 - bouton tournant - Ø16mm - à manette - 3 positions - 2OF - noir
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de com.
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB6E
Type de produit ou équipement Bouton-tournant monolithique
Nom de l'appareil XB6E
Matériau de la collerette Plastique
Diamètre de fixation 16 mm
Vente par quantité indivisible 5
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Type d'unité de commande Position maintenue
Profil de l'unité de commande Noir manette standard
Positions de l'unité de commande 3 positions
Description des contacts 2 "O/F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Mode de raccordement Faston isolé, taille de connexion: 2,8 x 0,5 mm
Borne à souder, capacité de serrage: <= 0,75 mm² AWG 19
Prise de connexion rapide
Matière des contacts Argent à dorure superficielle
Complémentaires
Poids 0,01 kg
Catégorie de surtension II se conformer à CEI 60536
Marquage CE
Endurance mécanique 250000 cycle
Couple de serrage 0,6…1 N.m
Résistance de contact 50 mOhm à 1/6 V
Protection contre les courts-circuits 2 A cartouche fusible type gG
[Ith] courant thermique conventionnel 3 A (prise de connexion rapide)
5 A
[Ie] courant assigné d'emploi 1,5 A à 120 V, AC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1 A à 240 V, AC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,7 A à 240 V, AC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1 A à 120 V, AC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
1 A à 24 V, DC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,7 A à 24 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,2 A à 125 V, DC-12 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,15 A à 125 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Durée de vie électrique 100000 cycle, AC, 0,7 A à 220 V se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix C
Environnement
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -10…55 °C
Degré de protection IP IP65 se conformer à CEI 60529
Normes CEI 60947-1
CSA C22.2 No 14
JIS C 852
CEI 60947-5-1
UL 508
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Certifications du produit cURus
CCC
Tenue aux vibrations 1 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles