Schneider-Electric
 
XB7EV04GP3 image- distributeur
XB7EV04GP3
VOYANT DEL ROUGE 120V AC FASTON
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XB7
Type de produit ou équipement Voyant lumineux
Nom de l'appareil XB7
Diamètre de fixation 22 mm
Vente par quantité indivisible 10
Forme de la tête de l'unité de signalisation Rond
Couleur de la capsule Rouge
Info supplémentaire de l'unité de commande Avec lentille normale
Source lumineuse LED
Culot de lampe Tout LED
[Us] tension d'alimentation 120 V CA 50/60 Hz
Présentation du produit Produit monolithique
Complémentaires
Hauteur 29 mm
Largeur 29 mm
Profondeur 54 mm
Description des bornes ISO n°1 (X1-X2)PL
Poids du produit 0,02 kg
Montage de l'appareil Trou de fixation - (diamètre: 22,5 mm 22,3 +0.4/0 se conformer à CEI 60947-5-1
Entraxe de fixation >= 30 x 40 mm (support) métal - épaisseur: 1…6 mm
>= 30 x 40 mm (support) plastique - épaisseur: 2…6 mm
Mode de fixation Écrou de fixation sous la tête: 2…2,4 N.m
Mode de raccordement Connecteurs Faston, taille de connexion: 1 x 6,35 mm se conformer à CEI 60947-1
Connecteurs Faston, taille de connexion: 2 x 2,8 mm se conformer à CEI 60947-1
[Ui] tension assignée d'isolement 250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Type de signalisation Fixe
Limites de la tension d'alimentation 100…132 V CA
Consommation électrique 18?21 mA
Durée de vie 70000 H à la tension nominale et à 25 °C
Environnement
Traitement de protection TH
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP IP20 se conformer à CEI 60529 (face arrière)
IP65 se conformer à CEI 60529 (face avant)
Tenue à l'environnement NEMA NEMA 4 se conformer à UL 50 E
NEMA 12 se conformer à UL 50 E
Normes JIS C8201-5-1
UL 508
CEI 60947-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Compatibilité électromagnétique Émission de champ de perturbation classe B conforming to CEI 55011
Durabilité de l'offre
REACh sans SVHC Oui
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Communication environnementale
print Profil environnemental du Produit
Profil Économie Circulaire
print Informations de fin de vie
DEEE Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles