Schneider-Electric
XC2JC105 image- distributeur
XC2JC105
XC2JC - ID Position - rotative sans levier 1s prog - 1 C/O - brusque - PG11
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 17, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit OsiSense XC
Nom de gamme Format spécial
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Application spécifique du produit Pour applications sévères
Nom de l'appareil XC2J
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Métal
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet thermoplastique
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Type d'approche Approche latérale, 1 sens programmable
Nombre de pôles 1
Fonctionnement des contacts À action brusque
Couple minimal d'actionnement 0,2 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
Complémentaires
Mode de fixation Par le corps
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
Entrée de câble 1 entrée comprenant un presse-étoupe, diamètre extérieur du câble : 6…13,5 mm
Forme d'isolation entre contacts Za
Matière des contacts Contacts plaqués argent
Ouverture positive Sans
Vitesse d'attaque minimale 0,001 m/min
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V se conformer à CEI 60947-5-1
500 V se conformer à NF C 20-040 groupe C
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 30000000 cycle
Largeur 40 mm
Hauteur 143…183 mm
Profondeur 65 mm
Poids du produit 0,62 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
IP657 conforme à NF C 20-010
Tenue aux chocs IK IK08
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 60536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit DEMKO
CSA
NEMKO
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
VDE 0660-200
EN/CEI 60947-5-1
CEI 60337-1
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises