Schneider-Electric
XCKD3939P16EX image- distributeur
XCKD3939P16EX
XCKD ATEX - ID Position - levier plastique - 1NO+2NC - brusque - M16
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 04, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCKD
Forme du capteur Compact
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Métal
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel thermoplastique galet diamètre 50 mm
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour M16 x 1,5 presse étoupe (inclus) 4…8 mm
Nombre de pôles 3
Description des contacts 2 "O" + 1 "F"
Forme d'isolation entre contacts Zb
Fonctionnement des contacts À action brusque
Nombre seuils de réglage 1
Ouverture positive Avec
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Couple minimum pour ouverture positive 0,25 N.m
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A CA
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 2 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 4 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 3 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 10000000 cycle
Marquage II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Largeur 31 mm
Hauteur 65 mm
Profondeur 30 mm
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Traitement de protection TC
Zone poussière Zone 21 - 22
Certifications du produit INERIS 04ATEX0014X
CEI-Ex INE 17.0020X
Normes EN/CEI 60079-31
EN/CEI 60079-0
Règlement Européen 2014/34/EU - ATEX directive
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises