Schneider-Electric
 
XCKJ3961H29EX image- distributeur
XCKJ3961H29EX
OsiSense XC Atex - Idp metallique
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCKJ
Forme du capteur Forme B se conformer à CENELEC EN 50041
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Métal
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir à rappel métal
Mouvement d'attaque Sur embout
Type d'approche Approche verticale, 1 sens
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour M20 x1,5 presse étoupe (inclus) 9…12 mm
Nombre de pôles 3
Description des contacts 2 "O" + 1 "F"
Forme d'isolation entre contacts Zb
Fonctionnement des contacts À action brusque
Nombre seuils de réglage 1
Ouverture positive Avec
Effort minimal d'actionnement 20 N
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
Complémentaires
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Force minimale pour ouverture positive 50 N
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A CA
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <3600 cyc/mn, facteur de charge : 0,5, cc se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 30000000 cycle
Marquage II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
Largeur 40 mm
Hauteur 77 mm
Profondeur 44 mm
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -20…60 °C
Traitement de protection TC
Zone poussière Zone 21 - 22
Certifications du produit INERIS 04ATEX0014X
CEI-Ex INE 17.0020X
Normes CEI 60079-31
CEI 60079-0
Règlement Européen 2014/34/EU - ATEX directive
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises