|
XCKN2149G11
XCKN - ID Position - levier plastique réglable - 1NO+1NC - brusque - PG11
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 19, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Fins de course Telemecanique XC Standard
|
Nom de gamme
|
Format standard
|
Type de produit ou équipement
|
Commutateur de fin de course
|
Nom de l'appareil
|
XCKN
|
Forme du capteur
|
Compact
|
Type de carter
|
Fixe
|
Type de tête
|
Tête rotative
|
Matière
|
Plastique
|
Matière du corps
|
Plastique
|
Matière de la tête
|
Plastique
|
Mode de fixation
|
Par le corps
|
Mouvement tête de commande
|
Tournant
|
Type d'unité de commande
|
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable, rouleau diamètre 50 mm
|
Type d'approche
|
Approche latérale, 2 sens
|
Entrée de câble
|
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 11
|
Nombre de pôles
|
2
|
Description des contacts
|
1 "O" + 1 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Complémentaires
Mouvement d'attaque
|
Avec came 30°
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,34…2 x 1,5 mm²
|
Forme d'isolation entre contacts
|
Zb
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Couple minimal d'actionnement
|
0,1 N.m
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
Désignation code des contacts
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible, type gG
|
Durée de vie électrique
|
5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Largeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
133…173 mm
|
Profondeur
|
48 mm
|
Poids du produit
|
0,2 kg
|
Description des bornes ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques
|
15 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04 conforme à CEI 62262
|
Catégorie de surtension
|
Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Traitement de protection
|
TC
|
Certifications du produit
|
CSA
UL
CCC
|
Normes
|
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60204-1
CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Profil Économie Circulaire
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
|
|