Schneider-Electric
XCKP2155M12 image- distributeur
XCKP2155M12
XCKP - ID Position - levier tige fibre de verre - 1NO+1NC - brusque - M12
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 17, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCKP
Forme du capteur Compact
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Plastique
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel fibre de verre tringle ronde 3 mm, L = 125 mm
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Toute direction
Raccordement électrique Connecteur mâle M12, 4 broches
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Sans
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1 m/s
Précision de répétition 0,1 mm sur les points d'enclenchement avec 1 million de cycles d'opération
[Ie] courant assigné d'emploi 3 A à 240 V, AC-15 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
0,27 A à 250 V, DC-13 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 3 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
250 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60664
2,5 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 4 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 5000000 cycle
Largeur 31 mm
Hauteur 65 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,16 kg
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK04 conforme à EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CCC
CSA
UL
Normes UL 508
CEI 60947-5-1
EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
CEI 60204-1
EN 60204-1
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP A9409827-2f23-4c4e-8285-e88ff4bed3d6
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui