Schneider-Electric
 
XCKS531 image- distributeur
XCKS531
XCKS - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - dépendante - PG13,5
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCKS
Forme du capteur Forme A se conformer à CENELEC EN 50041
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Plastique
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Plastique
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel thermoplastique
Type d'approche Approche latérale, 1 ou 2 sens programmables
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
Forme d'isolation entre contacts Zb
Nombre seuils de réglage 1
Ouverture positive Avec
Couple minimum pour ouverture positive 0,15 N.m
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Vitesse d'attaque minimale 6 m/min
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A CA
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, inductive type de charge, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 20000000 cycle
Largeur 40 mm
Hauteur 130 mm
Profondeur 60 mm
Poids du produit 0,16 kg
Description des bornes ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
IP66 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK05 conforme à EN 50102
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit UL
CCC
CSA
Normes EN 60947-5-1
CENELEC EN 50041
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
CEI 60947-5-1
UL 508
CEI 60204-1
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP Ed3b08de-56d1-4438-aa29-53ba9776c5b8
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui