Schneider-Electric
XCMD2111L5 image- distributeur
XCMD2111L5
XCMD - ID Position - pous. métal soufflet - O+F brusque - câb 5m - débrochable
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 17, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCMD
Forme du capteur Miniature
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Métal
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir à rappel métal soufflet en élastomère
Type d'approche Approche verticale, 1 sens
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Sur embout
Raccordement électrique Connecteur à câble amovible
Longueur de câble 5 m
Composition du câble 5 x 0,75 mm²
Isolement PvR
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Force minimale pour ouverture positive 42,5 N
Effort minimal d'actionnement 8,5 N
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/min
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 10000000 cycle
Largeur 30 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 16 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
IP68 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK06 conforme à EN 62262
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CSA
CCC
UL
Normes EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 60204-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP C7ab7b2b-7016-4cde-a940-b96f3375503e
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui