Schneider-Electric
 
XCMD2145L5 image- distributeur
XCMD2145L5
XCMD - ID Position - levier galet plast. long - O+F brusque - câb 5m débrochable
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Telemecanique
Informations techniques
Emballage
Type d'emballage 1 Db
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 25 cm
Largeur de l'emballage 1 3 cm
Longueur de l'emballage 1 20 cm
Poids de l'emballage 1 554 g
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois