Schneider-Electric
 
XCMD2518L1 image- Schneider-electric
XCMD2518L1
OsiSense XC général - Interrupteur de position metal o et f
Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produits OsiSense XC
Nom de gamme Format standard
Fonction produit Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCMD
Forme du capteur Miniature
Type de carter Fixe
Type de tête Tête rotative
Matière Métal
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Tournant
Type d'unité de commande Levier à galet à rappel métal
Type d'approche Approche latérale, 2 directions
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action dépendante
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Connecteur à câble amovible
Longueur de câble 1 m
Composition du câble 5 x 0,75 mm²
Isolement PvR
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à IEC 60664
4 kV se conformer à IEC 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
Endurance mécanique 10000000 cycle
Largeur 30 mm
Hauteur 50 mm
Profondeur 16 mm
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 se conformer à CEI 60529
IP67 se conformer à CEI 60529
IP68 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK06 se conformer à EN 62262
Catégorie de surtension Classe I se conformer à IEC 61140
Classe I se conformer à NF C 20-030
Température de fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante pour le stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CCC
CSA
UL
Normes EN/IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
UL 508
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois