Schneider-Electric
 
XCMN2102L1 image- distributeur
XCMN2102L1
XCMN - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCMN
Forme du capteur Miniature
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Plastique
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir avec galet à rappel métal
Type d'approche Approche latérale, 2 sens
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Complémentaires
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Raccordement électrique Câble fixe
Longueur de câble 1 m
Composition du câble 4 x 0,75 mm²
Isolement PvR
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Force minimale pour ouverture positive 35 N
Effort minimal d'actionnement 7 N
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-5-1
300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60664
4 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Endurance mécanique 5000000 cycle
Largeur 30 mm
Hauteur 70,4 mm
Profondeur 16 mm
Poids du produit 0,08 kg
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 25 gn pour 18 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK04 conforme à CEI 62262
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CSA
CCC
UL
Normes CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60204-1
CEI 60947-5-1
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui