Matière du corps
|
Plastique
|
Matière de la tête
|
Métal
|
Matière du levier
|
Métal
|
Mode de fixation
|
Par 2 vis
|
Type d'unité de commande
|
Poussoir à rappel métal
|
Mouvement d'attaque
|
Sur embout
|
Type d'approche
|
Approche verticale, 1 sens
|
Type de réseau de communication
|
ZigBee green power -2,4 GHz se conformer à IEEE 802.15.4
|
Code de composition électrique
|
PW1
|
Puissance d'émission
|
3 mW
|
Temps de réponse
|
<= 2 ms
|
Portée maximale
|
100 m dans champ libre
300 m avec antenne externe
25 m en milieu industriel
|
Fonctionnement des contacts
|
À action brusque
|
Nombre de positions
|
1
|
Effort maximal d'actionnement
|
50 N
|
Vitesse d'attaque maximale
|
0,1 m/s
|
Vitesse de commande maximale
|
60 cyc/mn
|
Endurance mécanique
|
400000 cycle
|
Opération de commutation par heure
|
3600
|
Largeur
|
30,0 mm
|
Hauteur
|
74 mm
|
Profondeur
|
16,0 mm
|
Poids du produit
|
0,039 kg
|
Compatibilité électromagnétique
|
Émission rayonnée
Immunité des environnements industriels
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 3 V/m (80…2700 MHz, distance = 20 m)
Perturbation liée aux champs électromagnétiques - test level: 10 V/m (80...2000 MHz)
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 6 kV (sur le contact (parties métalliques))
Test d'immunité aux décharges électrostatiques - test level: 8 kV (à l’air libre (dans les pièces d'isolation))
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux vibrations
|
25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
+/- 10 mm (f= 2…11 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
|
Tenue aux chocs IK
|
IK04 conforming to CEI 62262
|
Température ambiante de fonctionnement
|
-25…55 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Règlement Européen
|
1999/5/CE - directive R&TTE
2004/108/CE - compatibilité électromagnétique
|
Normes
|
CEI 60947-1
CEI 60947-5-1
|
Certifications radio
|
IC se conformer à RSS
FCC se conformer à RCM
|