Schneider-Electric
 
XCPR2510P20 image- distributeur
XCPR2510P20
XCPR - ID Position - poussoir métal verti - 1NO+1NC - décalés act dép - M20
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme Format standard
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course
Nom de l'appareil XCPR
Forme du capteur Compact
Remise à zéro Avec
Type de carter Fixe
Type de tête Tête de piston
Matière Plastique
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Zamak
Mode de fixation Par le corps
Mouvement tête de commande Linéaire
Type d'unité de commande Poussoir à rappel métal
Type d'approche Approche verticale, 1 sens
Entrée de câble 1 entrée filetée pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm
Nombre de pôles 2
Description des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Complémentaires
Mouvement d'attaque Sur embout
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage : 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
Forme d'isolation entre contacts Zb
Ouverture positive Avec
Force minimale pour ouverture positive 45 N
Effort minimal d'actionnement 15 N
Vitesse d'attaque minimale 6 m/min
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60664
6 kV se conformer à CEI 60947-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG
Durée de vie électrique 5000000 cycle, DC-13, 120 V, 4 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 24 V, 10 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
5000000 cycle, DC-13, 48 V, 7 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge : 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Largeur 31 mm
Hauteur 65 mm
Profondeur 30 mm
Poids du produit 0,115 kg
Description des bornes ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Environnement
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK04 conforme à EN 50102
Catégorie de surtension Classe II se conformer à CEI 61140
Classe II se conformer à NF C 20-030
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Certifications du produit CSA
UL
Normes CEI 60204-1
UL 508
CEI 60947-5-1
EN 60947-5-1
EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui