Schneider-Electric
XCSB502EX image- distributeur
XCSB502EX
Preventa XCS métier - Idp secu.metal verou man ex d
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
AUJOURD'HUI
NOV. 24, 2024
Fin de commercialisation
JUIN 01, 2023
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de sécurité
Nom de l'appareil XCSB
Matière Métal
Type de tête Tourelle à clé
Nombre d'entrée de câble 1 entrée taraudé pour M20 x1,5 presse étoupe (inclus) 7…13 mm
Raccordement électrique Bornier
Capacité des bornes de serrage 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Nombre de pôles 3
Description des contacts 1 "O" + 2 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Ouverture positive Avec contact "O"
Verrouillages optionnels Avec verrouillage de l’actionneur, déverrouillage par bouton-poussoir
Complémentaires
Signalisation locale Sans
Endurance mécanique 600000 cycle
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à EN/CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG (gl)
Actionneur forcé pour rés extractible 1500 N
Résistance à l'extraction minimale 20 N
Vitesse de commande maxi 10 cyc/mn pour une viabilité maximale
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Largeur hors tout CAO 52 mm
Hauteur hors tout CAO 114 mm
Profondeur hors tout CAO 44 mm
Poids 0,475 kg
Environnement
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à EN/CEI 60536
Degré de protection IP IP67 conforme à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
Marquage II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP67
Zone poussière Zone 21 - 22
Certifications du produit CEI-Ex INE 17.0020X
INERIS 04ATEX0014X
Normes EN/CEI 60079-31
EN/CEI 60079-0
Règlement Européen 2014/34/EU - ATEX directive
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 251e1fbb-7d72-4d7a-895e-6558f40ede52
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No