Schneider-Electric
 
XCSD3919N12 image- distributeur
XCSD3919N12
Preventa XCS-D - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course de sécurité
Nom de composant XCSD
Conception Compact
Matière Métal
Type de tête Tête rotative
Technologie de protection Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
Type de commande Levier à galet en acier
Type et composition des contacts 1 "O" + 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Entrée de câble 1 entrée filetée pour 1/2" NPT
Complémentaires
Raccordement électrique Bornier
Capacité des bornes de serrage 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Nombre de pôles 3
Ouverture positive Avec contact "O"
Endurance mécanique 10000000 cycle
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Couple minimum pour ouverture positive 0,25 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-1
4 kV se conformer à CEI 60664
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible type gG (gl)
Précision de répétition 0,1 mm sur pts déclenchement, 1 million cycles expl pour tête avec piston term
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Matière du coffret Plastique
Profondeur 35 mm
Hauteur 122 mm
Largeur 34 mm
Poids du produit 0,22 kg
Environnement
Normes EN 1088/ISO 14119
CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit UL
CSA
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK06 conforme à CEI 62262
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises