Schneider-Electric
 
XCSDMP7015 image- distributeur
XCSDMP7015
Preventa XCSDMP - inter. électromag. codé - plast. - 2O+1F,1O échel. - câble 5m
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur électromagnétique codé
Nom de composant XCSDMP
Conception Rectangulaire standard
Dimension 88 x 25 x 13 mm
Description des contacts 2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts 1 "O" échelonné
Matière Plastique
Raccordement électrique Pré-câblé
Composition du câble 6 x 0,25 mm²
Longueur de câble 5 m
Nombre de pôles 3
Signalisation locale 1 LED
Directions d’approche 3 directions
[Ue] tension assignée d'emploi 24 V CC
[Ui] tension assignée d'isolement 100 V CC
Complémentaires
[Sa] portée de travail 8 mm
[Sar] distance de déclenchement 20 mm
[Ie] courant assigné d'emploi maximal 100 mA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 2,5 kV se conformer à CEI 60947-5-1
Résistance entre bornes 57 Ohm
Protection contre les courts-circuits 500 mA fusible à cartouche externe type gG (gl)
Matière des contacts Rhodium
Endurance électrique 1200000 cycle
Tension de coupure maximale 100 V CC
Pouvoir de commutation en mA 5…100 mA
Résistance d'isolement 1000 MΩ
Pouvoir de coupure 3 VA
Fréquence de commutation 150 Hz
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du coffret PBT thermoplastique
Matière du câble PVC
Profondeur 13 mm
Hauteur 88 mm
Largeur 25 mm
Poids du produit 0,18 kg
Environnement
Normes CEI 60204-1
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
ISO 14119
Certifications du produit UL
CSA
Traitement de protection TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…85 °C
Température ambiante de stockage -40…85 °C
Tenue aux vibrations 10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Sensibilité aux champs magnétiques maximal 0,3 mT
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui