Schneider-Electric
 
XCSE7312 image- distributeur
XCSE7312
Preventa XCS-E - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+1F 24V - 2xM20
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de sécurité
Nom de composant XCSE
Conception Rectangulaire
Matière Métal
Type de tête Tourelle à clé
Description des contacts 2 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Type et composition des contacts de solénoïde 1 "O" + 1 "F" (coupure lente, simultanée)
Entrée de câble 2 entrées taraudées pour M20 x1,5
Verrouillage électromagnétique Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us] 24 V - 20...10 %
Diamètre extérieur du câble 7…13 mm
Raccordement électrique Bornier, capacité de serrage : 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Nombre de pôles 3
Verrouillages optionnels Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
Signalisation locale Pourprotection ouverte/fermée et verrouillée 2 LEDs (vert ou orange)
Tension circuit de signalisation 24/48 V (limites de tension: 20...52 V)
Complémentaires
Ouverture positive Avec contact "O"
Type de tension d'alimentation CA/CC
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
Facteur de charge 1
Puissance consommée en VA 10 VA appel
10 VA scellé
Type de circuit de signalisation CA/CC
Consommation du circuit de signalisation 7 mA
Endurance mécanique 1000000 cycle
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 120 V, AC-15, B300 se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A
[Ui] tension assignée d'isolement 50 V se conformer à CEI 60947-1 pour circuit de signalisation
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-5-1
Type de protection Protection surtension pour circuit de signalisation
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG (gl)
Actionneur forcé pour rés extractible 2000 N
Résistance à l'extraction minimale 20 N
Vitesse de commande maxi 10 cyc/mn pour une viabilité maximale
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Profondeur 44 mm
Hauteur 146 mm
Largeur 98 mm
Poids du produit 1,14 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
UL 508
ISO 12100
Certifications du produit CSA
UL
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…40 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP67 conforme à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui