Schneider-Electric
 
XCSLF3535333 image- distributeur
XCSLF3535333
Preventa XCS-LF - inter. de pos. de sécu. métallique à clé - 2O+4F 120V - 3x1/2p
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de sécurité
Nom de composant XCSLF
Conception Mince
Matière Métal
Type de tête Tourelle à clé
Description des contacts 1 "O" + 2 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Type et composition des contacts de solénoïde 1 "O" + 2 "F" (coupure lente, sans contact à court-circuit)
Entrée de câble 3 entrées taraudées pour 1/2" NPT
Verrouillage électromagnétique Verrouillage en désexcitation et déverrouillage en excitation de solénoïde
Tension d'alimentation nominale du solénoïde [Us] 120 V - 15...10 %
Raccordement électrique Bornier à ressort, capacité de serrage : 1 câble rigide ou souple 1,5 mm²
Bornier à ressort, capacité de serrage : 2 câbles souples 0,5 mm² avec extrémités dénudées sur 13 mm
Nombre de pôles 3
Verrouillages optionnels Avec verrouillage, verrouillage par solénoïde
Signalisation locale Pourclé-languette retirée 1 LED (orange)
Pourclé-languette insérée et verrouillée 1 LED (vert)
Tension circuit de signalisation 120 V
Complémentaires
Ouverture positive Avec contact "O"
Type de tension d'alimentation CA/CC
Fréquence d'alimentation 50/60 Hz
Facteur de charge 1
Type de circuit de signalisation CA
Endurance mécanique 1000000 cycle
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 0,55 A à 24 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 4 A
Courant de charge maximum <= 15 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
250 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à EN/CEI 60947-5-1
Courant commuté minimum 10 mA à 20  C
Tension de commutation minimale 17 V
Protection contre les courts-circuits 4 A cartouche fusible type gG (gl)
6 A type à fusion rapide
Actionneur forcé pour rés extractible maxi 3000 N
Résistance à l'extraction minimale 20 N
Tenue aux impacts mécaniques 9,6 J contre la cloison
6,4 J sans partition
Vitesse de commande maxi 10 cyc/mn pour une viabilité maximale
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5500000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du corps Zamak
Matière de la tête Zamak
Profondeur 51 mm
Hauteur 205 mm
Largeur 44 mm
Poids du produit 1,1 kg
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 1088/ISO 14119
EN/CEI 60947-5-1
EN/CEI 62061
EN/ISO 13849-1
EN/CEI 60204-1
Certifications du produit CSA
TÜV
UL
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à EN/CEI 61140
Degré de protection IP IP66 conforme à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
IP67
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui