Isolement
|
Double isolation
|
Longueur de câble
|
10 m
|
Composition du câble
|
6 x 0,5 mm²
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Vitesse d'attaque minimale
|
0,05 m/s
|
Vitesse d'attaque maximale
|
1,5 m/s
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,75 A à 240 V, AC-15, C300 se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A à 120 V, AC-15, C300 se conformer à CEI 60947-5-1
|
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
|
2,5 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-5-1
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG (gl)
|
Actionneur forcé pour rés extractible
|
8 N
|
Résistance à l'extraction minimale
|
8 N
|
Vitesse de commande maxi
|
20 cyc/mn pour une viabilité maximale
|
Niveau de sécurité
|
Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
|
Données de fiabilité
|
B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
|
Matière du corps
|
Polyamide
|
Matière de la tête
|
Polyamide
|
Profondeur
|
30 mm
|
Hauteur
|
87 mm
|
Largeur
|
15 mm
|
Poids du produit
|
0,11 kg
|
Normes
|
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CEI 60204-1
UL 508
|
Certifications du produit
|
UL
cUL
CSA
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-25…80 °C
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Classe de protection contre les chocs électriques
|
Classe II se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP67 conforme à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
|