Schneider-Electric
 
XCSP3919P20 image- distributeur
XCSP3919P20
Preventa XCS-P - inter. de pos. de sécurité - levier rotatif - 2O+1F
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Commutateur de fin de course de sécurité
Nom de composant XCSP
Conception Compact
Matière Plastique
Type de tête Tête rotative
Technologie de protection Capot de protection plastique, fixé par vis de sécurité à tête creuse 5 lobes
Type de commande Levier à galet en acier
Type et composition des contacts 1 "O" + 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts À action brusque
Entrée de câble 1 entrée filetée pour M20 x1,5
Complémentaires
Raccordement électrique Bornier
Capacité des bornes de serrage 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
Mouvement d'attaque Avec came 30°
Nombre de pôles 3
Ouverture positive Avec contact "O"
Endurance mécanique 10000000 cycle
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Couple minimum pour ouverture positive 0,25 N.m
Vitesse d'attaque maximale 1,5 m/s
Désignation code des contacts B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) se conformer à CEI 60947-5-1 annexe A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 6 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
400 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 4 kV se conformer à CEI 60947-1
4 kV se conformer à CEI 60664
Résistance maximale entre bornes 25 MΩ se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
Protection contre les courts-circuits 6 A cartouche fusible type gG (gl)
Précision de répétition 0,1 mm sur pts déclenchement, 1 million cycles expl pour tête avec piston term
Matière du corps Plastique
Matière de la tête Zamak
Matière du coffret Plastique
Profondeur 35 mm
Hauteur 122 mm
Largeur 34 mm
Poids 0,22 kg
Environnement
Normes CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60204-1
EN 1088/ISO 14119
CEI 60947-5-1
Certifications du produit CSA
UL
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 50000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
IP67 conforme à CEI 60529
Tenue aux chocs IK IK04 conforme à CEI 62262
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Numéro SCIP 4be13792-2488-4005-8c9b-c87fd7994e6e
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Reprise No