Schneider-Electric
 
XCSPA792 image- distributeur
XCSPA792
Preventa XCS-PA - inter. de pos. de sécu. plastique à clé - 2O - 1xM16
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de sécurité
Nom de composant XCSPA
Conception Compact
Matière Plastique
Type de tête Tourelle à clé
Description des contacts 2 "O"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, simultanée
Entrée de câble 1 entrée filetée pour M16 x 1,5
Diamètre extérieur du câble 7…10 mm
Raccordement électrique Bornier, capacité de serrage : 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Nombre de pôles 2
Verrouillages optionnels Sans verrouillage de l'actionneur
Complémentaires
Isolement Double isolation
Ouverture positive Avec contact "O"
Endurance mécanique 1000000 cycle
Force minimale pour ouverture positive 15 N
Vitesse d'attaque minimale 0,01 m/s
Vitesse d'attaque maximale 0,5 m/s
[Ie] courant assigné d'emploi 6 A à 120 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1
3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,55 A à 125 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-5-1
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG (gl)
Actionneur forcé pour rés extractible 10 N
Vitesse de commande maxi 10 cyc/mn pour une viabilité maximale
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du corps Polyamide
Matière de la tête Polyamide
Profondeur 30 mm
Hauteur 94 mm
Largeur 30 mm
Poids du produit 0,11 kg
Environnement
Normes ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60204-1
Certifications du produit CSA
UL
Traitement de protection TC
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 5 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP67 conforme à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Toxic heavy metal free Oui
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui