Schneider-Electric
 
XCSPR562 image- distributeur
XCSPR562
Preventa XCSPR - inter. de position de sécurité - axe rotatif 80mm - 1O+1F
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Interrupteurs de sécurité Telemecanique XCS
Type de produit ou équipement Interrupteur de protecteur
Nom de composant XCSPR
Matière Plastique
Type de tête Axe rotatif à tourelle
Isolement Double isolation
Type de commande Axe 80 mm
Raccordement électrique Bornier
Type et composition des contacts 1 "O" + 1 "F"
Fonctionnement des contacts Coupure lente, sans contact à court-circuit
Capacité des bornes de serrage 1 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout de câble
Entrée de câble 1 entrée filetée pour M16 x 1,5
Nombre de pôles 2
Complémentaires
Diamètre extérieur du câble 7…10 mm
Ouverture positive Avec contact "O"
Angle d'actionnement 5 °
Endurance mécanique 1000000 cycle
Couple minimal d'actionnement 0,1 N.m
Couple minimum pour ouverture positive 0,25 N.m
Désignation code des contacts A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) se conformer à CEI 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) se conformer à CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) se conformer à CEI 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) se conformer à CEI 60947-5-1
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe 10 A
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-5-1
Résistance maximale entre bornes 30 mOhm se conformer à CEI 60947-5-4
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible type gG (gl)
Niveau de sécurité Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à ISO 13849-1
Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité B10d = 5000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact
Matière du coffret Fibre de verre en polyamide PA66 imprégnée
Matière du levier Acier inoxydable
Largeur 30 mm
Hauteur 96 mm
Profondeur 110 mm
Poids du produit 0,137 kg
Environnement
Normes UL 508
EN 1088/ISO 14119
CEI 60947-5-4
ISO 12100
CEI 60204-1
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit BG
UL
CSA
Traitement de protection TC
TH
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Tenue aux vibrations 50 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP IP67 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
REACh free of SVHC Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
print Déclaration RoHS UE
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui