Schneider-Electric
 
XD2CC3333 image- distributeur
XD2CC3333
Harmony - Manipulateur a levier
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Harmony XD2
Type de produit ou équipement Manipulateur complet
Nom de l'appareil XD2
Diamètre de fixation 30 mm
Matériau de la collerette Métal plaqué chrome
Complémentaires
Positions de l'unité de commande Toutes les positions
Cran par direction 1
Directive de l'opérateur 4 sens
Type et composition des contacts 1 F/O pour à action brusque
Protection contre les courts-circuits 10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible se conformer à CEI 60947-5-1
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier captives, 2 x 1,5 mm² avec ou sans embout
Borniers à vis-étrier captives, 1 x 2,5mm² avec ou sans embout
Durée de vie électrique 1000000 cycle, AC-15 à 230 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15 à 127 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13 à 24 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, DC-13 à 120 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
1000000 cycle, AC-15 à 48 V, cadence de fonctionnement <3600 cyc/h, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 annexe C
Désignation code des contacts A600-Q600
Catégorie de surtension Classe I se conformer à CEI 61140
Endurance mécanique 1000000 cycle
Entraxe de fixation 100 x 100 mm
Retour Sans
Hauteur 127 mm
Profondeur 91 mm
Poids du produit 0,3 kg
Environnement
Normes CEI 60947-5-1
Certifications du produit CSA
GL
DEMKO
Traitement de protection TC
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Tenue aux vibrations 25 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.