|
|
|
XGHB440245
OsiSense XG - étiquette RFID - 40x40x15mm - 2000octets
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 24, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 01, 2023
|
|
|
|
|
Principales
Gamme de produit
|
Identification par radiofréquence Telemecanique XG
|
Type de produit ou équipement
|
Étiquette électronique
|
Nom d'étiquette électronique RFID
|
XGHB
|
Fréquence RFID
|
13,56 MHz
|
Conception
|
Forme plate 40 x 40 x 15
|
Capacité mémoire
|
2 Ko
|
Antenne intelligente associée
|
XGCS
|
[Sn] Portée nominale
|
42 mm avec XGCS49 + extenseur de champ XGFEC540
48 mm avec XGCS49
65 mm avec XGCS89
80 mm avec XGCS49 + extenseur de champ XGFEC2525
65 mm avec XGCS85
|
Gabarit
|
40 x 40 x 15 mm
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Temps de lecture
|
7 + 2 x (nombre de mots de 16 bit) ms
|
Temps d'écriture
|
7 + 2,4 x (nombre de mots de 16 bit) ms
|
Degré de protection (IP)
|
IP68
|
Mode de fixation
|
Par clips
Par vis
|
Complémentaires
Type de mémoire
|
FeRAM
|
Exploitation mémoire
|
Lecture/écriture
|
Nombre de cycles de lecture
|
10000000000
|
Nombre de cycles d'écriture
|
10000000000 à -25…70 °C
|
Vitesse linéaire max avec "fonction lecture/écriture auto)
|
2,1 m/s avec XGCS49 (lire un numéro de série)
1,5 m/s avec XGCS49 (lire un mot)
0,6 m/s avec XGCS49 (lire ou écrire 10 mots)
3,5 m/s avec XGCS89 (lire un numéro de série)
2,5 m/s avec XGCS89 (lire un mot)
1 m/s avec XGCS89 (lire ou écrire 10 mots)
3,5 m/s avec XGCS85 (lire un numéro de série)
2,5 m/s avec XGCS85 (lire un mot)
1 m/s avec XGCS85 (lire ou écrire 10 mots)
|
Durée de rétention des données
|
10 année(s)
|
Emplacement de montage
|
Possible sur support métallique
|
Matière
|
PBT (polybutylène téréphtalate)
|
Poids
|
0,031 kg
|
Environnement
Normes
|
ISO 15693
|
Température de fonctionnement
|
-25…70 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-40…85 °C
|
Tenue aux vibrations
|
2 mm (f = 29,5…150 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Tenue aux chocs IK
|
IK02 conforme à CEI 62262
|
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique
|
Non
|
Emballage avec carton recyclé
|
Non
|
Directive UE RoHS
|
Non applicable, hors de la portée juridique de la directive RoHS UE
|
Reprise
|
No
|
|
|