Nom de l'appareil
|
XK2
|
Matériau de la collerette
|
Métal
|
Matière de l'embase de fixation
|
Métal
|
Vente par quantité indivisible
|
1
|
Traitement de protection
|
TC
|
Température ambiante de stockage
|
-40…70 °C
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-20…70 °C
|
Catégorie de surtension
|
Classe I se conformer à CEI 61140
|
Degré de protection IP
|
IP54 se conformer à CEI 60529
IP20 se conformer à CEI 60529
|
Normes
|
UL 508
EN/CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
RRS
|
Désignation code des contacts
|
Q300
A300
|
Positions de l'unité de commande
|
Toutes les positions
|
Profil de l'unité de commande
|
Manette standard
|
Encoche par direction
|
1…3 encoches à 12°-20°-28° pour toutes les instructions
|
Endurance mécanique
|
1000000 cycle
|
Tenue aux vibrations
|
6 gn (f= 1…70 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
20 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier captives, <= 2 x 1,5mm² avec embout
Borniers à vis-étrier captives, <= 1 x 2,5 mm² sans embout
Borniers à vis-étrier captives, >= 1 x 0,5 mm²
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/CEI 60947-5-1
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à EN/CEI 60947-5-1
10 A se conformer à CSA C22.2 No 14
10 A se conformer à UL 508
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 60947-1
|
Code de compatibilité
|
XK2
|