|
|
|
XKBZ1508
Harmony - Potentiometre 800 ohms
|
|
|
AUJOURD'HUI NOV. 23, 2024
|
|
Fin de commercialisation NOV. 09, 2022
|
|
|
|
|
Principales
Type de produit ou équipement
|
Pièces détachées contrôleurs
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoires de contrôle
|
Application spécifique du produit
|
Application pour levages légers
|
Produits compatibles
|
XKB
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Potentiomètre
|
Conditions d’utilisation
|
Pour les applications nécessitant une zone neutre étendue
|
Valeur ohmique
|
800 Ohm
|
Dimension
|
15 mm
|
Complémentaires
Normes
|
UTE 93-265
|
Caractéristique du potentiomètre
|
Conditions CMS
Rotatif continu
|
Angle de fonctionnement
|
360 °
|
Endurance mécanique
|
3000000 cycle
|
Point milieu
|
Câblé jusqu'à la borne
|
Plage morte autour du point milieu (zone neutre)
|
40 °
|
Puissance dissipée en W
|
3 W 85 °C
|
Raccordement
|
Câbles volants d'étiquettes standard soudées
|
Poids
|
0,055 kg
|
Environnement
Mode d'installation
|
Par le corps
|
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS
|
Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
|
Sans mercure
|
Oui
|
Informations d'exemption RoHS
|
Oui
|
Règlement RoHS chinois
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
|
|