Type de produit ou équipement
|
Pièces détachées contrôleurs
|
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
|
Accessoire de contrôle
|
Application spécifique du produit
|
Application pour levages légers
|
Produits compatibles
|
XKBZ914
XKBZ913
|
Type d'accessoires / pièces séparées
|
Bloc de contacts
|
Caractéristique spécifique de l'accessoire, d'élément séparé
|
À utiliser avec une poignée simple
À utiliser avec une poignée de verrouillage en position zéro (centre)
|
Elément de contact par sens de marche (circuit de contrôle)
|
4 par mouvement
2 position zéro (centre)
|
Raccordement électrique
|
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm²
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…1 x 2,5 mm²
|
Type de coffret dédié
|
Monobloc
|
Description des contacts
|
1 "O"
8 "F"
|
Fonctionnement des contacts
|
À action dépendante
Double-coupure
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A se conformer à CEI 337-1
10 A se conformer à NF C 63-140
10 A se conformer à VDE 0660
10 A se conformer à CSA C22.2 No 14
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
500 V CA/CC se conformer à CEI 158-1
500 V CA/CC se conformer à NF C 20-040
500 V CA/CC se conformer à VDE 0110
|
Résistance maximale entre bornes
|
25 mOhm à 1 A se conformer à NF C 93-050
|
Ouverture positive
|
Avec
|
Protection contre les courts-circuits
|
10 A cartouche fusible type gG se conformer à CEI 337-1B
10 A cartouche fusible type gG se conformer à VDE 0660 part 2
|
Durée de vie électrique
|
1000000 cycle cc inductive charge à 120 V, coupure d’alimentation = 75 se conformer à CEI 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
1000000 cycle cc inductive charge à 24 V, coupure d’alimentation = 90 se conformer à CEI 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
1000000 cycle cc inductive charge à 48 V, coupure d’alimentation = 90 se conformer à CEI 337-1 DC-11, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn 0,5
|
Poids
|
0,185 kg
|