Schneider-Electric
 
XKDZ1847 image- distributeur
XKDZ1847
Harmony - Potentiometre 4700 ohms
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Type de produit ou équipement Pièces détachées contrôleurs
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoires de contrôle
Application spécifique du produit Applications pour levages moyens
Applications pour levages lourds
Produits compatibles XKD
XKM
Type d'accessoires / pièces séparées Potentiomètre
Conditions d’utilisation Pour les applications nécessitant une zone neutre étendue
Valeur ohmique 4700 Ohm
Dimension 18 mm
Complémentaires
Normes UTE 93-265
Caractéristique du potentiomètre Rotatif continu
Conditions CMS
Angle de fonctionnement 360 °
Endurance mécanique 1000000 cycle
Point milieu Câblé jusqu'à la borne
Plage morte autour du point milieu (zone neutre) 30 °
Puissance dissipée en W 4 W 85 °C
Raccordement Câbles volants d'étiquettes standard soudées
Poids 0,065 kg
Environnement
Mode d'installation Par le corps
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Règlement RoHS chinois
print Déclaration RoHS pour la Chine
Informations d'exemption RoHS
print Oui