Cette application sera mise hors service à compter du 7 janvier 2025

XMAV12L2435 |
Schneider-Electric
 
XMAV12L2435 image- distributeur
XMAV12L2435
OsiSense XMA - pressostat - 12bar - écart réglable 2 seuils - 1OF
Statut commercialStatut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom du capteur de pression XMA
Pressure rating 12 bar
Type et composition des contacts 1 F/O à action brusque
Fluide contrôlé Air (0…55 °C)
Eau douce (0…55 °C)
Eau de mer (0…55 °C)
Type de raccordement hydraulique 4 x G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Entrée de câble 2 entrées filetées pour presse-étoupe Pg 13,5 se conformer à NF C 68-300
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 1…2 x 2,5 mm²
Type de circuit électrique Circuit de commande
In courant assigné d'emploi 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300
1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300
0,1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300
Réglage Externe
Couleur du capot Transparent
Type de fonctionnement du capteur de pression Régulation entre 2 seuils
Type d'écart Différentiel fixe
Affichage local Sans
Matière du coffret PC imprégné de Lexan 123
Plage réglage d'un paramètre supérieur 1,3…12 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,3…10,3 bar
Actionneur de pression Membrane
Minimum différentiel possible à fort réglage 1,7 bar
Minimum différentiel possible à faible réglage 1 bar
Pression de rupture 30 bar
Matière en contact avec le fluide Toile recouverte de nitrile
Alliage zinc chromé
Pression accidentelle maximum permise 27 bar
Complémentaires
Hauteur 113 mm
Largeur 57 mm
Profondeur 97,5 mm
Position de montage Toutes positions
Surpression admissible par cycle 15 bar
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Vitesse de commande maximale 10 cyc/mn
[Ui] tension assignée d'isolement 500 V se conformer à EN/CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN/CEI 60947-1
Durée de vie électrique 1000000 cycle, 50/60 Hz, AC-15, 240 V / 3 A, Ith = 10 A
Endurance mécanique 1000000 cycle
Précision de répétition 3,5 %
Poids du produit 0,43 kg
Environnement
Normes CE
EN/CEI 60947-5-1
Certifications du produit CSA
CCC
UL
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…55 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Traitement de protection TC
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 536
Degré de protection IP IP54 conforme à EN/CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui