Gamme de produit
|
Capteurs de pression Telemecanique XM
|
Type de produit ou équipement
|
Détecteurs de pression électroniques
|
Type de capteur de pression
|
Transmetteur de pression
|
Nom du capteur de pression
|
XMEP
|
Type de circuit électrique
|
Circuit de commande
|
Pression nominale
|
60 bar
|
Affichage local
|
Sans
|
Fluide contrôlé
|
Eau douce (0…125 °C)
Air (-30…125 °C)
Huile hydraulique (-30…125 °C)
|
Type de raccordement hydraulique
|
G 1/4A (mâle) se conformer à DIN 3852-E
|
Raccordement électrique
|
1 connecteur mâle AMP SUPERSEAL 1.5 3 broches
|
[Us] tension d'alimentation
|
12…24 V CC SELV (limites de tension: 9…36 V)
|
Consommation électrique
|
< 23 mA
|
Type de signal de sortie
|
Analogique
|
Sortie analogique
|
4...20 mA, 2 fils
|
Quantité du lot
|
Lot de 1
|
Type d'emballage
|
Individuel
|
Plage de réglage de pression
|
0…60 bar
|
Pression accidentelle maximum permise
|
150 bar
|
Pression de rupture
|
300 bar
|
Matière en contact avec le fluide
|
Inox AISI 316L
Fluorocarbone FPM
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Type de protection
|
Court-circuit de charge
Inversion polarité
|
Compatibilité électromagnétique
|
Test d'immunité aux décharges électrostatiques se conformer à ISO 10605 critère A 15 kV air, 15 kV contact
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à ISO 11452-2 critère A 100 V/m de 200 à 2 000 MHz
Perturbation liée aux champs électromagnétiques se conformer à ISO 11452-4 critère A 100 mA de 20 à 400 MHz
Susceptibilité aux perturbations conduites se conformer à EN/CEI 61000-4-6 critère A 30 V 0,15 à 80 MHz
Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à EN/CEI 61000-4-4 critère A 4 kV
Susceptibilité aux perturbations transitoires conduites se conformer à ISO 7637-2 critère B niveau 3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
0,5 kV
|
Temps de réponse de la sortie
|
<= 2 ms 10 à 90 % de la pleine échelle
|
Précision de mesure
|
+/- 0,5 % de la plage de mesure
|
Résolution
|
0,1 % de la plage de mesure
|
Dérive de la sensibilité
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Dérive du point zéro
|
+/- 0,02 % de l'échelle de mesure/°K
|
Stabilité à long terme
|
+/- 0,5 % de la gamme de mesure
|
Endurance mécanique
|
10000000 cycle
|
Poids du produit
|
0,098 kg
|
Diamètre
|
26 mm
|
Longueur
|
60,5 mm
|
Normes
|
ISO 13766
ECE 10R-5
ISO 14982
UL 61010-1
EN/CEI 61326-2-3
EN 13309
|
Certifications du produit
|
CE
cULus
E2
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-40…100 °C
|
Température ambiante de stockage
|
-50…100 °C
|
Tenue aux vibrations
|
12 gn sinus (f = 20…520 Hz)essai 4 se conformer à ISO 16750-3
18 gn aléatoire (f = 10…2000 Hz)essai 4 se conformer à ISO 16750-3
|
Tenue aux chocs mécaniques
|
50 gn pour 11 ms se conformer à EN/CEI 60068-2-27
|
Degré de protection IP
|
IP65 conforme à EN/CEI 60529
IP67 conforme à EN/CEI 60529
|