Schneider-Electric
 
XMLA001R2S11 image- distributeur
XMLA001R2S11
OsiSense XML-A - pressostat - 1bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom de l'appareil XMLA
Pression nominale 1 bar
Fluide contrôlé Air (0…160 °C)
Huile hydraulique (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
1 connecteur Pg 13
Jauge AWG AWG 20 à AWG 14
Entrée de câble Presse-étoupe 9…13 mm
Type et composition des contacts 1 F/O
Application spécifique du produit -
Type de fonctionnement du capteur de pression Détection d'un seuil unique
Type de circuit électrique Circuit de commande
Type d'écart Différentiel fixe
Affichage local Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur 0,03…1 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,01…0,96 bar
Pression accidentelle maximum permise 2,25 bar
Pression de rupture 4,5 bar
Actionneur de pression Membrane
Matière en contact avec le fluide Acier
FPM, FKM
Inox 304L
Matière du coffret Alliage de zinc
Courant nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
Complémentaires
Ecart naturel bas de plage 0,02 bar (+/- 0,01 bar)
Écart naturel haut de plage 0,04 bar (+/- 0,01 bar)
Surpression admissible par cycle 1,25 bar
Type de bornier 4 bornes
Vitesse de commande maxi 120 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Manœuvre des contacts auxiliaires À action brusque
Matière des contacts Contacts en argent
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique 4000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 162 mm
Profondeur 110 mm
Largeur 110 mm
Poids du produit 2,555 kg
Environnement
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CE
Certifications du produit UL
BV
CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
Traitement de protection TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 2 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Mercury free Oui
RoHS exemption information
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises