Schneider-Electric
 
XMLA070D2C11 image- distributeur
XMLA070D2C11
OsiSense XML-A - pressostat - 70bar - écart fixe 1 seuil - 1 OF
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom de l'appareil XMLA
Pressure rating 70 bar
Fluide contrôlé Huile hydraulique (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique 1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches
Type et composition des contacts 1 F/O
Application spécifique du produit -
Type de fonctionnement du capteur de pression Détection d'un seuil unique
Type de circuit électrique Circuit de commande
Type d'écart Différentiel fixe
Affichage local Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur 5…70 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 2…62,5 bar
Pression accidentelle maximum permise 160 bar
Pression de rupture 320 bar
Actionneur de pression Piston
Matière en contact avec le fluide FPM, FKM
PTFE
Acier
Laiton
Matière du coffret Alliage de zinc
Courant nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
Complémentaires
Ecart naturel bas de plage 3 bar (+/- 1 bar)
Écart naturel haut de plage 7,5 bar (+/- 1 bar)
Surpression admissible par cycle 90 bar
Type de bornier 4 bornes
Vitesse de commande maxi 60 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Manœuvre des contacts auxiliaires À action brusque
Matière des contacts Contacts en argent
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique 6000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 113 mm
Profondeur 75 mm
Largeur 35 mm
Poids 0,725 kg
Environnement
Normes CE
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
UL 508
Certifications du produit CCC
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
CSA
BV
Traitement de protection TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Emballage sans plastique Non
Emballage avec carton recyclé Non
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise No