Schneider-Electric
 
XMLB500N2C11 image- distributeur
XMLB500N2C11
OsiSense XML-B - pressostat - 500bar - écart réglable 2 seuils - 1 OF
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom de l'appareil XMLB
Taille de capteur de pression 500 bar
Fluide contrôlé Air (0…160 °C)
Fluide corrosif (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique 1 connecteur mâle EN 175301-803-A (ex DIN43650), 4 broches
Type et composition des contacts 1 F/O
Application spécifique du produit -
Type de fonctionnement du capteur de pression Régulation entre 2 seuils
Type de circuit électrique Circuit de commande
Type d'écart Différentiel réglable
Affichage local Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur 30…500 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 7…447,4 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage 300 bar
Pression accidentelle maximum permise 1125 bar
Pression de rupture 2250 bar
Actionneur de pression Piston
Matière en contact avec le fluide Inox 316L
FPM, FKM
PTFE
Matière du coffret Alliage de zinc
Courant nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
Complémentaires
Minimum différentiel possible à faible réglage 23 bar (- 2,6 bar, + 3,8 bar)
Minimum différentiel possible à fort réglage 52,6 bar (- 14,8 bar, + 11,2 bar)
Surpression admissible par cycle 625 bar
Type de bornier 4 bornes
Vitesse de commande maxi 60 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Man?uvre des contacts auxiliaires À action brusque
Matière des contacts Contacts en argent
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique 3000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 113 mm
Profondeur 75 mm
Largeur 35 mm
Poids du produit 0,78 kg
Environnement
Normes CE
UL 508
CEI 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
Certifications du produit LROS (Lloyds register of shipping)
BV
CSA
UL
CCC
Traitement de protection TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP65 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Numéro SCIP 9be8fb0e-4aab-4056-88a8-91897b24ce72
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui
Profil Économie Circulaire Pas d'opérations particulières de recyclage requises