Schneider-Electric
 
XMLC300D2S12 image- distributeur
XMLC300D2S12
OsiSense XML-C - pressostat - 300bar - écart réglable 2 seuils - 2 OF
Message important Message important: 
Nous avons mis à jour le processus de commande des produits Telemecanique Sensor Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Telemecanique Sensors France : FR.salesorders@tesensors.com Retrouvez toutes les informations produits sur le site Telemecanique Sensors : https://tesensors.fr/fr
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom de l'appareil XMLC
Pression nominale 300 bar
Fluide contrôlé Huile hydraulique (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
Jauge AWG AWG 20 à AWG 14
Entrée de câble Presse-étoupe 7…13 mm
Type et composition des contacts 2 "O/F"
Application spécifique du produit -
Type de fonctionnement du capteur de pression Régulation entre 2 seuils
Type de circuit électrique Circuit de commande
Type d'écart Différentiel réglable
Affichage local Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur 22…300 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 6…265 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage 240 bar
Pression accidentelle maximum permise 675 bar
Pression de rupture 1350 bar
Actionneur de pression Piston
Matière en contact avec le fluide Acier
PTFE
Laiton
FPM, FKM
Matière du coffret Alliage de zinc
Courant nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
Complémentaires
Minimum différentiel possible à faible réglage 16 bar (+/- 0,9 bar)
Minimum différentiel possible à fort réglage 35 bar (+/- 0,9 bar)
Surpression admissible par cycle 375 bar
Type de bornier 8 bornes
Vitesse de commande maxi 60 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Manœuvre des contacts auxiliaires Simultané, à action brusque
Matière des contacts Contacts en argent
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique 3000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 113 mm
Profondeur 85 mm
Largeur 46 mm
Poids du produit 0,75 kg
Environnement
Normes CE
CSA C22.2 No 14
UL 508
CEI 60947-5-1
Certifications du produit UL
CSA
Traitement de protection TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 4 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP66 conforming to CEI 60529
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure Oui
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil de circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises