Schneider-Electric
 
XMLCL35R2S11 image- distributeur
XMLCL35R2S11
OsiSense XML-C - pressostat - 350mbar - écart réglable 2 seuils - 2 OF
Statut commercial Statut commercial: 
Arrêt de commercialisation
Informations techniques
Principales
Gamme de produit Capteurs de pression Telemecanique XM
Type de produit ou équipement Détecteur de pression électromécanique
Type de capteur de pression Détecteur de pression électromécanique
Nom de l'appareil XMLC
Pressure rating 0,35 bar
Fluide contrôlé Air (0…160 °C)
Huile hydraulique (0…160 °C)
Type de raccordement hydraulique G 1/4 (femelle) se conformer à ISO 228
Raccordement électrique Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
Jauge AWG AWG 20 à AWG 14
Entrée de câble Presse-étoupe 9…13 mm
Type et composition des contacts 2 "O/F"
Application spécifique du produit -
Type de fonctionnement du capteur de pression Régulation entre 2 seuils
Type de circuit électrique Circuit de commande
Type d'écart Différentiel réglable
Affichage local Avec
Plage réglage d'un paramètre supérieur 0,045…0,35 bar
Plage réglage d'un paramètre inférieur 0,025…0,315 bar
Ecart maxi réalisable en haut de plage 0,3 bar
Pression accidentelle maximum permise 2,25 bar
Pression de rupture 4,5 bar
Actionneur de pression Membrane
Matière en contact avec le fluide Acier
FPM, FKM
Inox 304L
Matière du coffret Alliage de zinc
Courant nominal 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) se conformer à CEI 60947-5-1
1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) se conformer à CEI 60947-5-1
0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) se conformer à CEI 60947-5-1
Complémentaires
Minimum différentiel possible à faible réglage 0,02 bar (+/- 20 bar)
Minimum différentiel possible à fort réglage 0,035 bar (+/- 20 bar)
Surpression admissible par cycle 1,25 bar
Type de bornier 8 bornes
Vitesse de commande maxi 120 cyc/mn
Précision de répétition 2 %
[Ui] tension assignée d'isolement 300 V se conformer à UL 508
500 V se conformer à CEI 60947-1
300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à CEI 60947-1
Manœuvre des contacts auxiliaires Simultané, à action brusque
Matière des contacts Contacts en argent
Résistance maximale entre bornes 25 mOhm se conformer à CEI 255-7 catégorie 3
25 mOhm se conformer à NF C 93-050 méthode A
Protection contre les courts-circuits 10 A cartouche fusible, type gG (gl)
Endurance mécanique 4000000 cycle
Réglage Externe
Hauteur 162 mm
Profondeur 110 mm
Largeur 110 mm
Poids 2,575 kg
Environnement
Normes UL 508
CSA C22.2 No 14
CEI 60947-5-1
CE
Certifications du produit UL
CSA
Traitement de protection TC version standard
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…70 °C
Température ambiante de stockage -40…70 °C
Position de montage Toutes positions
Tenue aux vibrations 2 gn (f = 30…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques 30 gn se conformer à CEI 60068-2-27
Classe de protection contre les chocs électriques Classe I se conformer à CEI 1140
Classe I se conformer à CEI 536
Classe I se conformer à NF C 20-030
Degré de protection IP IP66 conforme à CEI 60529
Durabilité de l'offre
Directive UE RoHS Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
print Déclaration RoHS UE
Sans mercure Oui
Informations d'exemption RoHS
print Oui